SPA-ZC 400 - 以太网和 IEC 61850 协议转换器

SPA-ZC 400 通信协议转换器,可以提供与 REF 541/3/5、RET 541/3/5 和 REM 543/5 保护和控制装置的以太网连接



SPA-ZC 400 通信协议转换器提供与基于 IEC 61850、SPA TCP/IP 和 Modbus TCP/IP 以太网的协议和标准的连接。除 IEC 61850 外,支持双端口同时通信的SPA-ZC 400有塑料或玻璃纤维版本可用,用于 SPA 或 LON® 通信。


范围

  • SPA-ZC 400 用于通过 TCP/IP 网络,使用相同的以太网链路,将 RE_500 装置与 SPA 协议连接起来


主要优势

  • 易于使用的 IEC 61850 数据映射配置工具


主要特性

  • 通过 IEC 61850 上传故障录波文件
  • 支持双端口同时通信,用于SPA 或 LON®通信(可选)
  • 支持不同类型的以太网连接器(LC、RJ 45)
     


想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language