REF 543 馈线终端

用于保护、控制、测量和监视中压电网


REF 543 馈线终端可以和各种开关装置,包括单母线,双母线和双机系统结合使用。

保护功能还支持各种类型网络,例如中性点不接地网络、消弧线圈接地网络和部分接地网络。其应用范围还覆盖中型三相异步电机及无功功率补偿并联电容器组的保护和控制。除保护、测量、控制、状态监视和常规功能外,REF 543 馈线终端还提供了大量的PLC功能,这就允许了变电站自动化所需的多种自动化和顺序逻辑控制功能集成在一个装置内。

数据通信支持下列通信标准:SPA 总线规约、LON 总线规约、IEC 60870-5-103规约、通过 SPA-ZC 400 支持的 IEC 61850、通过 SPA-ZC 302 支持 Profitbus DPV1 协议、DNP 3.0 和上层设备的 Modbus 通信规约。另外,LON 通信规约与 PLC 功能的结合,降低了馈线终端之间的硬接线的需求。


主要优势

  • 大量可选择的保护功能
  • PLC 可编程功能具有较高的灵活性可满足多种应用
  • 25 个开关量输入和 18 个出口继电器
  • 灵活连接满足所有通信需求

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品