COM600S 配电网络自动化单元是一个多功能的变电站自动化和数据管理单元。结合保护测控装置以及其他通信装置,COM600S 可以为公用和工业中压配电变电站提供智能解决方案。在一个物理单元中,COM600S 兼有用户界面、通信网关和自动化平台多重作用,为实现变电站操作和数据管理提供便利。
COM600S 配电网络自动化单元具备基于 web 技术的功能,可以通过基于浏览器的网络人机界面访问变电站装置和进行相关操作。标准变电站监测和控制方面的所有问题都可以通过网络人机界面得到处理。
主要优势
- 提供了包括报警、事件事件和历史数据收集等小型公用行业 SCADA 服务器的功能
- 提供智能馈线自动化功能
- 投资通过基于IEC61850和其他通用通讯标准的综合变电站设备,可以获得更好的回报
- 两种按照方式:适用于开关柜应用的底板安装和适用于变电站控制室的19英寸机架安装
- 可扩展姓,可以只购买需要的功能;额外的功能可以通过许可证密匙添加;无需到工厂升级
- 设置用户级别和操作的安全性来确保运行的可靠
主要优势
- 可通过基于 Web 浏览的HMI来访问变电站设备和扰动处理、历史记录、IEC61850 的流量监控功能
- 可以通过 IEC60870-5、DNP3、MODBUS 和 OPC 协议来进行变电站和外部更高级别的系统(类似控制中心或者 DCS)之前的无缝连接
- 可以连接已有的旧设备,并且能扮演 IEC61850 代理服务器的角色
- 结构紧凑,坚固的设计,无拆卸式组件,可以适应恶劣的工作环境
- 通过预装软件和电脑配置可以加速项目的执行