RET 541 变压器终端
RET 541 变压器终端用于保护、控制、测量和监视配电网中的双绕组电力变压器和发电机变压器组
RET 541 变压器终端配备的功能可以适合您的应用要求。除了具有二次谐波制动和五次谐波制动特点的三相稳态差动保护功能外,基础版本的终端还包括三相过电流、无方向接地、限制性接地、变压器热过负荷和相不平衡保护。
其他多版本的终端还具有过电压和低电压监视、方向接地保护、剩余电压和过励磁保护、过频率和低频率保护以及低阻抗保护。终端还是一个综合变压器管理单元,具备可选的自动电压调节功能。
此外,我们还提供一种特殊的控制版本的终端,仅具有电压调节和控制功能。
范围
主要优势
- 可承受重工业、海上和近海应用中的恶劣环境
- 可编程逻辑功能(PLC)
- 广泛支持不同的通信协议
- 光通信,可满足快速无干扰的通信需要
主要特性
- 三相差动保护具有比例制动段和差流速动段,用于快速和选择性绕组短路和匝间故障保护
- 可选的自动有载调压控制功能,用于单台或并联变压器
- 通过协议转换器,可支持 IEC 61850 和 Profibus DP 通信
- 15 个开关量输入和 12 个出口继电器