FT-14 14个独立回路的试验底座

FT-14 提供了与 FT-1 相同的功能和可靠性,最多有14个单独极点。FT-14 的容量比 FT-1 多 40%,但它只需要多 18% 的空间。


主要优势

  • 安全和方便,所有的测量和测试均在屏柜前面进行
  • 快速而可靠—当测试插头被使用时,任何数量的电路可以进行快速测试
  • 测试开关可以进行不同的组合,以配合客户的要求,确保灵活性
  • 防止未经授权的访问,确保安全
  • 50 年以上可靠的现场应用经验
  • 7*24 小时技术和应用工程支持


主要特性

  • 测试接线位置在装置前面
  • 额定电压为交流 600 V, 额定电流为 30 A
  • 符合或超过 ANSI/IEEE C37.90 标准
  • 为表面安装设计,可以安装在屏柜表面,也可以使用适配器盘被安装在轨道上
  • 接线端子的背面有白色凸起的 3D 数字编号,可以方便确定回路并防止粗心造成的误接线
  • 底座盖板均采用高品质的热塑型塑料制造,为底座提供了可靠的绝缘保护


想了解更多产品和服务信息?

Loading documents
Select region / language