FT-19R 试验底座组件,包括三个 FT-1
FT-19R(标准长度)用于机架和配电盘安装的试验底座组件,可以方便地隔离配电盘继电器,仪表和仪器,可通过常规测试方法进行快速简单的多电路测试。
主要优势
- 安全和方便,所有的测量和测试均在屏柜前面进行
- 快速而可靠;当测试插头被使用时,任何数量的电路可以进行快速测试
- 测试开关可以进行不同的组合,以配合客户的要求,确保灵活性
- 防止未经授权的访问,确保安全
- 50 年以上可靠的现场应用经验
- 7*24 小时技术和应用工程支持
主要特性
- 10 回路和 19 英寸宽机架安装
- 额定电压为交流 600 V, 额定电流为 30 A
- 符合或超过 ANSI/IEEE C37.90 标准
- 通常安装在 19 英寸的机架或者常规屏柜上
- 接线端子的背面有白色凸起的 3D 数字编号,可以方便确定回路并防止粗心造成的误接线
- 底座盖板均采用高品质的热塑型塑料制造,为底座提供了可靠的绝缘保护