UniPack-G 玻璃纤维增强聚酯外壳(GRP)预装式变电站

适用于恶劣环境的 12 - 24 kV 预装式变电站


UniPack-G GRP 外壳箱式变电站采用玻纤增强不饱和聚酯树脂材料外壳,具有比钢板和混凝土外壳增强的强度和耐用年限。整合了 ABB 中压开关柜,变压器和低压设备。UniPack-G GRP 外壳箱式变电站具有智能电网功能并能为公共配网和工业用户定制客户化解决方案。

拥挤的城市中心和偏远的乡村都面临着安装和运输箱变的挑战。UniPack-G GRP 外壳箱式变电站适合于所有城网和农网应用。

主要优势

  • 高安全设计,对设备,人类和环境都是安全的
  • 稳健设计,通过了工厂出厂试验和型式试验。产品性能和功能不因配置的变化而消弱
  • 整体交货,在现场仅仅需要连接外部进出线电缆,极大地减少了安装调试时间
  • 外壳材料和设计保证了产品的长寿命和较低的维护成本
  • 在极端恶劣的环境下,箱变可以很好地运行。能降低外部环境对内部设备的影响
  • 外壳材料具有阻燃性。可以满足防火级别的要求, 以在产品寿命周期内保护内部设备和客户投资

 

主要特性

  • UniPack-G 箱变按照GB17467-2010通过了内部燃弧试验
  • 按照 GB17467-2010 通过了型式试验
  • 所有部件都可以来自ABB不同的工厂(外壳,中压柜,低压柜和变压器都可来自 ABB)
  • 盐雾,潮气和其它恶劣环境条件不会对外壳表面造成影响
  • 外壳材料具有隔热性能
  • 按照 ISO-834-1,通过了防火试验,无结构坍塌,在外壳外表面,无可见裂缝,无持续性的燃烧

    想了解更多产品和服务信息?

    Loading documents

    相关产品