UniPack-S

采用先进设计的可持续灵活解决方案


高压 / 低压预装式变电站市场是开始于配电事业从架空线路转移到地下线路。在架空线路美学和安全考虑的驱动下,欧洲是第一批采用地下电缆和安装高压/低压预装式变电站单元的地区之一。这些单元可以就地用砖或混凝土建造。随着地下电缆的铺设和城市化进程的不断推进,高压/低压预装式变电站市场需要一个更轻、更便宜的解决方案。为了满足这一需求,人们找到了一种金属类外壳的高压/低压预装式变电站。

为了满足这一需求,ABB 开发了一个坚硬的轻量级金属类外壳的高压 / 低压预装式变电站平台。该平台不仅适用于安装高压 / 低压预装式变电站,还适用于安装其他各种电气设备。此外,有效的通风设计和不同的外壳防护等级设计使它适合于寒冷,以及温暖的气候。

主要优势

  • 高安全设计,对设备、人和环境都是安全的
  • 稳健设计,通过了工厂出厂试验和型式试验。产品性能和功能不因配置的变化而消弱
  • 整体交货,在现场仅仅需要连接外部进出线电缆,极大地减少了安装调试时间
  • 宽范围的产品系列,可用于从发电到配电的所有的应用场合,可提供不同的布局方案
  • 隔室式设计和采用挂锁门的隔离的隔室,即容易操作和维护,又对操作,巡视和维护提供了高的安全性
  • 可与监控系统相连或整合到智能电网

 

产品特性

  • UniPack-S 箱变按照 GB17467-2010 通过了内部燃弧试验
  • 按照 GB17467-2010 通过了型式试验
  • 所有部件都可以来自 ABB 不同的工厂(外壳,中压柜,低压柜和变压器都可来自 ABB)
  • 产品适用范围广,额定电压最高 40.5 kV,额定容量最大 3500 k VA
  • 优化的紧凑占地面积可满足标准需求
  • 可与监控系统通讯和整合到智能电网
 

 

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents
Select region / language