ABB Ability SSC600 变电站集中控制与保护

一种新型的配电网保护与控制思路


配电站保护和控制的集中方式实现了对现有客户电网的扩展、丰富和灵活性提升,而不会“干扰”它们,从而引入了更高的可用性和功能冗余。对于新建设施,它提供了更多完整的系统级冗余的可能性。该解决方案通过基于变电站通信 IEC 61850 标准的高可用性和快速以太网网络,在间隔和变电站级别的设备之间灵活地分配保护和控制功能,甚至在它们之间复制这些功能。

系统配置包括 Relion SMU615 和/或具备合并单元功能的 Relion REF615 以及 SSC600 单元。可以根据连接到负荷中心或网络中设备的馈线的相对重要性,来选择所需的功能或物理冗余级别。

范围

  • SSC600 作为主保护单元,最多可用于 20 条馈线
  • 包含基本保护,覆盖几乎 70-80% 的所有要求
  • 为电缆/线路、变压器和电动机馈线提供特殊保护功能
  • RE_615 用作后备保护、电容器保护或电压保护
  • 根据馈线的重要性,采用专用保护、集中式保护或组合保护
  • 在采用完全集中式保护时,通过 SSC600 实现完全冗余


主要优势

  • 可实现完全集中式或混合保护和控制原理(功能通过馈线和集中水平进行分配)
  • 可以在SSC600中运行高级应用
  • 适应客户现场的特定需求和理念
  • 保障客户投资
  • 基于 IEC 61850,保证了系统的互操作性
  • 保护和控制系统具有高可用性


Digital_substation_959x748

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language