工程支持解决方案

通过 Relion 继电器工程解决方案为 ABB 和非 ABB 业务提供支持


这种基于“服务”的解决方案有助于本地 ABB 甚至 OEM 厂商能够充分利用ABB产品组合向客户提供增值方案,而他们可能不具备提供设计、集成和经过全面测试的解决方案所需的能力。此类解决方案可能包括 Relion 继电器、RIO600、SSC600、COM600、RTU540、ARx600、第三方装置等,这些装置均使用 IEC 61850 通信标准和最终用户使用的其他标准/事实标准。

 

范围

工程解决方案包括:

  • 保护、控制和通信方案
  • 使用 PCM600 和其他 ABB / 第三方变电站自动化工具
  • 特别是基于 IEC 61850 GOOSE 的方案,如自动母线切换、反向阻断、联锁等
  • 数字继电器并网和自动化解决方案,如电源管理、通信网关和 HMI 等
  • 对本地业务团队就产品、解决方案和特定项目配置进行培训
     

主要优势

  • 由工程专业人员组成的专业团队
  • 本地化以及定制化的解决方案
  • 提升客户的价值主张


Digital_substation_959x748

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language