LC1000 分布式配电自动化解决方案

实现配电网的就地故障处理


随着配电网自动化水平的不断提高,以及智能电网和微电网的出现,配电网也必须相互连接以实现分布式应用,还连接到 SCADA、DMS 等应用。由于配电网的配电房一般分布在城市地区或偏远的农村地区,使用如 4G 或 5G 公共移动网络可以实现配电网开关设备信息的互联互通。

解决方案组件包括 SafeRing/SafePlus 气体绝缘环网柜和紧凑型开关柜或 UniSec 空气绝缘开关柜、电动隔离开关装置、保护测控装置 REF615 或 REC615、远程 I/O 单元 RIO600、传感器,以及位于每个变电站的通信设备。

该解决方案通过有效地使用 IEC 61850 GOOSE 通信模式,确保在发生故障时,在定位和隔离故障以及重新配置电网方面的反应时间小于 1 秒。

 

 

范围

  • 就地故障检测、隔离并恢复非故障区域供电
  • 可应用于带有电动操作的断路器或隔离开关,配置 Relion 615 系列保护测控装置


主要优势

  • 高供电连续性
  • 高供电可靠性
  • 具灵活性和方便检修


Digital_substation_959x748

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language