COM600F 变电站管理单元

全能型用户接口、自动化平台和网关


COM600F 是一款全能型的变电站自动化、馈线自动化和数据管理单元,连同保护测控装置和其他通信装置一起,为公用配电网或工业中压配电变电站提供智能解决方案。COM600F 在单个实体装置中担负用户界面、通信网关和自动化平台的多重角色,有助于变电站操作和数据管理。可选算法包括自愈网络在内的智能馈线自动化。

COM600F单元具有基于网络技术的功能,该功能可通过基于网络浏览器的人机界面(HMI)访问变电站设备和流程。可以使用网络人机界面处理所有标准变电站监控方面的问题。

范围

  • 公用配电网或工业中压配电变电站的变电站自动化、馈线自动化和数据管理单元


主要优势

  • 为小型公用配电网提供全功能 SCADA,包括报警、事件记录和历史数据收集
  • 提供智能馈线自动化
  • 通过基于 IEC 61850 或大多数其他常用通信标准可以和使用旧版协议的变电站设备集成,可实现更高的投资价值
  • 提供两种安装方式:开关设备中的板式安装和变电站控制室设备的 19 英寸机架安装
  • 可扩展性,允许只购买所需的功能,可根据需要通过许可密钥添加其他功能,无需返回工厂进行升级
  • 提供多级用户和操作权限,以确保操作安全可靠性


主要特性

  • 提供基于Web浏览器的人机界面(HMI),用于访问和处理录波文件、历史记录,通过 IEC 61850 监控变电站设备
  • 使用 IEC 60870-5、DNP3、Modbus 或基于 OPC 的协议,在变电站设备和外部更高级系统(如控制中心或 DCS)之间实现无缝连接
  • 连接到旧设备,并可以用作 IEC 61850 规约转换
  • 使基于 IEC 61131-3 的定制变电站自动化任务的开发更简单
  • 采用紧凑、坚固的设计,坚固的机械结构,没有运动部件,能很好地适应恶劣环境
  • 通过预装软件并通过另一台计算机进行脱机配置,可以更快地执行项目


想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language