ABB ABILITY 电气化监控平台-- ABB ZEE600

解锁电气化过程中的数字化与集成能力


什么是 ABB ZEE600?

用于配电网的 ABB ABILITY 电气化监测和控制平台,即 ABB zenon 电气化版本 ZEE600 实现了部署在数字电气化解决方案中的各种设备的无缝集成,如 ABB 和第三方制造的保护继电器、仪表、变电站设备状态监测单元、可编程逻辑控制器(PLC)和远程终端装置(RTU)。在此过程中,它利用它们的实时、近实时和诊断数据,来促成客户设定的跨不同细分领域的数字化目标。

ABB ZEE600 全面支持全球电气化自动化系统的主要通信标准 IEC 61850、IEC 60870-5 和 Modbus TCP, 还支持 DNP、Profinet、Profibus 和其他开放/专有协议等标准。其中还包括 IEC 62349 并行冗余协议(PRP),用于处理和解析来自两个独立局域网的相同通信消息。

想了解更多产品和服务信息?


ZEE600为客户带来的价值体现

  • 将数据转化为信息
  • 确保信息完整性
  • 为更好的业务决策创造洞察力
  • 总体拥有成本低


 

ZEE600 使用场景

数据中心, ABB
数据中心
石油,石化和天然气,ABB
石油,石化和天然气
输电, ABB
输电
配电, ABB
配电
楼宇、基础设施和住宅, ABB
楼宇、基础设施和住宅
铁路与交通, ABB
铁路与交通
太阳能
太阳能
风能
风能

软件

Loading documents
Select region / language