变电站安全解决方案

确保人员和电气化资产的安全



电弧光是开关设备中极为危险和有害的事件,因为它会导致超过 20,000 °C 的温度和剧烈的超压冲击波。因此,通过检测和隔离以防止此类突发事件能够有效避免电弧光对人员和设备造成的损伤和危害。ABB 提供了一系列的解决方案,其中包括专用的解决方案,以及与保护测控装置相结合的解决方案。 

并利用 IEC 61850 GOOSE 水平通信实现变电站内信息互通和整体保护。

在检测到弧光后,可根据客户对系统隔离的要求选择以下解决方案。

  • UFES-QRU 和 REA 或 TVOC2 的组合方案,其检测和跳闸时间 < 4 ms,适用于中压和低压系统。这是一个基于“模拟”的解决方案
  • REA 101 和 Relion 保护测控装置的组合方案,检测和跳闸时间为 55-80 ms(包括断路器动作时间)。这是一个模拟和数字相结合的解决方案。
  • 采用 SSC600 和 SMU615 的集中保护方案,检测和跳闸时间为 60 - 80 ms(包括断路器动作时间)。这是一个全数字解决方案。
  • TVOC-2 和配备 Ekip 2 的 Emax 2 的组合方案,检测和跳闸时间 < 70 ms


范围

  • 检测光和过电流
  • 发出跳闸命令


主要特性

  • 应用于低压至中压电压系统,为人员和设备提供全方位安全防护
  • 确保配电系统可用性
  • 确保变电站投资的安全


Digital_substation_959x748

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language