OneFit 断路器改造方案


OneFit 断路器改造方案,是 ABB 配电系统服务团队基于完善的资源配置和扎实的改造功底,构建的集评估、研发、设计、工程、生产于一体的改造平台。该平台以 VD4 断路器及其它主开关 为改造基础,通过量身定制和专业设计替换已退市或故障频发的老旧设备,能够以较低的投资成本,全方位满足提高系统整体安全可靠性、延长设备寿命及智能化升级的要求。

OneFit 断路器改造方案是针对非 ABB 品牌断路器的改造方案,它能够全面解决因技术落后和年代久远而导致的运行效率低、备件困难、故障频发、缺少五防及不满足国网反措要求等问题。截止目前,ABB 已拥有超过 3500 台的断路器改造经验,累计为 23 类国际及国内品牌开关设备提供断路器改造方案,  行业应用广泛覆盖电力、工业、交通及基础设施等。


主要优势

  • 更高的安全可靠性,大大减少故障风险
  • 减少投资成本,与整体翻新相比
  • 停电时间短,影响范围小
  • 有效延长开关设备的整体使用寿命
  • 获得全生命周期的备件支持,消除因产品退市,备件困难造成的困扰
  • 可进行智能化升级,实现断路器预测性维护
  • 符合 GB 和 IEC 标准,通过型式试验验证


主要特性

  • 额定电压 7.2-40.5 kV
  • 额定电流 1250 A
  • 模块化设计 ,方案丰富,适用于绝大多数型号的开关柜(非ABB品牌)
  • 完善的五防联锁,保障人员与设备的安全
  • 稳定、可靠的操作机构,杜绝拒分拒合等故障发生


想了解更多产品和服务信息?



Loading documents

Related offering

Select region / language