UFES 快速灭弧系统

主动型快速灭弧系统 —— 4 ms 内快速熄灭故障电弧


与过流、过压、短路故障相比,开关柜内部电弧故障对电力系统、人员和设备安全的危害更大。故障电弧具有功率大、温度高和扩散快的特点。故障电弧的瞬时功率可达数百万千瓦,弧芯温度高达两万摄氏度。在强大的气流和电场的作用下,易形成飞弧,极可能进一步扩大事故的范围。据统计,75% 的内部电弧故障发生时涉及人员操作,这不仅会对设备造成毁灭性危害,还会严重危害到作业人员安全。

主要优势:

  • 显著提高运行检修人员的安全性
    - 不满足IAC防护要求的开关设备通过改造也能有效保护运行检修人员
    - 开关设备检修时(如柜门打开,工作人员在附近)同样能保护检修人员

  • 极大地减少设备停电时间和维修成本
    - 减少开关设备断电时间
    - 减少电弧故障后的维修成本

  • 显著提高系统的使用效率
    - 发生严重电弧故障时能避免开机关设备严重受损
    - 电弧故障后开关设备能迅速修复

  • 现场改造时间短,极大的缩短停电时间


产品特性:

  • 能显著降低电力系统发生电弧事故时产生的高温及电动力对设备的破坏和影响
  • 与传统弧光保护相比,UFES具有更高的可靠性和更短的动作时间
  • 它能将电弧故障对系统造成的破坏降至极低,几乎可以忽略
  • 当开关柜发生内部电弧故障时,保护工作人员免受任何伤害
  • 内部电弧故障发生后,设备可继续使用
  • 完全适用于已投运开关设备,通过改造,以提升现有开关防护能力


UFES 快速灭弧器有两种设计方案:

  • 设计方案一:控制单元 QRU1 配置扩展单元,通过弧光检测和电流检测。能够在没有其他保护装置的情况下,保护相应的设备。
  • 设计方案二,控制单元 QRU100,可兼容和匹配 ABB REA 弧光保护系列产品,保护相应的设备。

UFES 快速灭弧器安装方式:

采用 ABB UFES 专用箱形式,固定在开关柜上,UFES 通过铜排与到主母线连接。为保证在安装 UFES 服务箱时的灵活性,不同情况有不同的安装方式:

  • 柜体顶部安装:开关柜宽度至少 800 mm
  • 终端柜处安装:垂直或平直安装,不受柜宽限制


UFES 快速灭弧器适用范围:

  • 电压等级:12 kV ~ 40.5 kV;
  • 额定短时耐受电流及持续时间:25 kA / 3 s ~ 50 kA / 3 s 

想了解更多产品和服务信息?



了解更多



Loading documents

相关产品