ZX0 气体绝缘开关设备

应用于户内 24 kV及以下的中压一次配电领域,适合户内安装


ZX0 气体绝缘开关设备,所有一次带电导体均被完全封闭在充有 SF绝缘气体的隔室里。隔室外壳由不锈钢板经先进的机器人自动焊接而成,位于隔室内的高压带电部分完全不受外环境条件的影响。人员无法接触到带电的部份,保证了操作的安全性。

配置有 ABB 真空断路器,适用于沿海和内陆的环境条件,特别是是市政、工业、建筑等行业领域的理想。另外,针对用户不同需求,ZX0 气体绝缘开关设备提供灵活的配置方案。比如选择手动操作或电动操作,断路器或负荷开关。提供靠墙安装和独立安装。

主要优势

  • 产品稳定可靠
  • 操作安全
  • 维护需求小,且现场无需对设备进行气体处理
  • 柜体采用小型化和模块化设计(最小柜宽仅为 400 mm),为用户节省基础建设用地
  • 方案应用灵活


主要特性:

  • 额定电压:...24 kV
  • 额定电流:...1250 A
  • 额定短路开断电流:...25 kA
  • 额定短路关合电流:...62.5 kA

 


想了解更多产品和服务信息?


Loading documents
Loading documents

相关产品

Select region / language