SafeRing / SafePlus Air 干燥空气绝缘环网柜及开关柜

应用于户内 12 kV及以下的中压二次配电领域,适合户内安装


SafeRing / SafePlus Air 干燥空气绝缘环网柜及紧凑型开关柜是 ABB 公司推出的环保型气体绝缘环网柜及开关柜,具有环保性能好,可靠性及安全性能高,结构紧凑,免维护等特点。采用干燥空气作为绝缘介质,干燥空气是一种常用的工业气体,客户不需进行维护及回收。在设备运行过程中出现泄露,不会对环境有任何影响。

SafeRing / SafePlus Air 很大程度地继承了现有气体绝缘开关柜成熟的生产工艺和运行经验,能够很大程度地保证产品稳定可靠的运行。具有较好的环境适应性,可应用于风沙、潮湿、污秽等工业环境中;多个功能单元可密封在同一个气室内,使得结构更紧凑,现场安装工作量更少。


环保性
不含温室气体,GWP=0

安全性和可靠性
全绝缘全密封结构,所有带电部件均密封在气箱内,不可触及,也免受运行环境影响

应用灵活
各进出线单元可共气箱,也可独立气箱;所有功能单元可灵活配置,柜体尺寸均相同

结构紧凑
各功能单元最小至 325 mm 宽 

少维护
较少维护量,主体部分实现免维护

数字智能
Safe Digital 数字智能解决方案,助力智慧资产健康管理;分布式配电自动化,实现可靠配电系统管理。从设备到系统,满足智能电网的建设需求。

标准化方案
满足 SGCC 标准化设计要求,柜型包括 V 柜上隔离真空断路器柜(隔离接地开关在母线侧),V 柜下隔离真空断路器柜(隔离接地开关在电缆侧),PTC 柜带有隔离接地开关的 PT 柜等,满足更多用户需求。

主要特性

  • SafeRing Air 型环网柜:12 kV, 630 A
  • SafePlus Air 紧凑型开关柜: 12 kV, 630 A
  • Safe Air 标准化方案:12 kV, 630 A


想了解更多产品和服务信息?

Loading documents
Loading documents

相关产品