SafeRing / SafePlus Air 环保气体绝缘环网柜及紧凑型开关柜

应用于12 kV及以下的中压二次配电领域

SafeRing / SafePlus Air 环保气体绝缘环网柜及紧凑型开关柜成功地使用干燥空气替代SF6气体并应用于开关设备,使开关设备具有良好优异的环保性能与安全性能, 同时秉承了气体绝缘产品在结构紧凑、免维护等方面的优越性。

干燥空气是一种常用的工业气体,客户无需对其开展维护及回收处理,可直接排放至大气环境,且该过程不会对生态环境产生有害影响。

SafeRing / SafePlus Air 环保气体绝缘环网柜及紧凑型开关柜继承了现有气体绝缘开关柜成熟的生产工艺和运行经验,能够很大程度地保证产品稳定可靠的运行。具有较好的环境适应性,可应用于风沙、潮湿、污秽等工业环境中;多个功能单元可密封在同一个气室内,使得结构更紧凑,现场安装工作量更少。

环保性
不含温室气体,GWP<1

安全性和可靠性
全绝缘全密封结构,所有带电部件均密封在气箱内,不可触及,也免受运行环境影响

应用灵活
各进出线单元可共气箱,也可独立气箱;所有功能单元可灵活配置,柜体尺寸均相同

结构紧凑
各功能单元最小至 325 mm 宽 

少维护
较少维护量,主体部分实现免维护

数字智能
Safe Digital 数字智能解决方案,助力智慧资产健康管理;分布式配电自动化,实现可靠配电系统管理。从设备到系统,满足智能电网的建设需求。

标准化方案
满足标准化定制方案,柜型包括上隔离V 柜(隔离接地开关在母线侧),下隔离V 柜(隔离接地开关在电缆侧),负荷开关C模块,母线分段联络柜,带有隔离接地开关的 PTC 柜等,满足更多用户需求。

产品规格

  • SafeRing Air 型环网柜:12 kV, 630 A
  • SafePlus Air 紧凑型开关柜: 12 kV, 630 A
  • Safe Air 标准化方案:12 kV, 630 A


想了解更多产品和服务信息?

Loading documents
Loading documents

相关产品

Select region / language