Safe Digital 环网柜数字化解决方案


环网柜数字化解决方案 Safe Digital,将先进的数字化技术和传感器技术融入到成熟的 Safe 系列环网柜产品中,实现了对核心状态数据的实时在线采集、监测及诊断,帮助客户精准感知环网柜的健康状态,提供动态历史数据分析和精准运维建议,实现主动预测式管理和维护,提升运行连续性和可靠性,降低维护成本。

Safe Digital 提供多种在线监测及诊断功能,完整地实现了对环网柜设备的状态监测、分析诊断、寿命预测和主动运维:

  • 基于环境感知的设备温度有效管理
  • 精准的绝缘气体状态实时监控
  • 机械特性在线监测可覆盖大部分例行试验和交接试验参数
  • 三工位开关电动操作及可视化,实时判断开关位置异常,更安全智能
  • 新一代站级管理触摸屏,环网柜健康状态清晰直观
  • 用户监控与 ABB ABILITY 联合实现数据实时分析和精细化主动运维

产品范围

  • 12-24 kV, 630 A, SafeRing/Safe Plus SF6  绝缘环网柜和紧凑型开关柜
  • 12 kV, 630 A, SafeRing/SafePlus Air 干燥空气绝缘环网柜和紧凑型开关柜
  • 36-40.5 kV,630 A,SafeRing/SafePlus SF6 绝缘环网柜和紧凑型开关柜


主要优势

  • 提升供电系统和设备资产的可靠性
  • 降低全生命周期运行成本
  • 延长设备的使用寿命

主要特性

  • 差异化精准评价体系源于大量试验数据及每台设备的出厂数据的自学习算法,可根据开关设备关键参数动态评估设备健康状况
  • 结合 ABB 多年设计、生产和运维经验,提供精细化运维建议
  • 成熟灵活的方案配置,安装便捷,快速构建数字化环网柜
     



环网柜数字化解决方案 Safe Digital

想了解更多产品和服务信息?


Loading documents


相关产品

Select region / language