SafeRing/SafePlus 气体绝缘环网柜及紧凑型开关柜

应用于二次配电系统,6 kV 至 40.5 kV 中压气体绝缘环网柜及紧凑型开关柜


SafeRing/SafePlus 气体绝缘环网柜及紧凑型开关柜包含传统 SF气体绝缘和环保型干燥空气绝缘,具有高可靠性、高安全性、结构紧凑、免维护等优点。

SafeRing 适用于二次配电网络的环网单元,多种固定组合的配置能够满足大部分配电网络的需求。

SafePlus 是金属封闭紧凑型开关柜,用于 6 kV 到 40.5 kV 的配电网。SafePlus 开关柜可灵活扩展并可以全模块化或半模块化方式组合。 SafeRing 和 SafePlus 均属于同一产品家族并且具有相同的用户界面。

Safe Digital 智能化解决方案基于 ABB 先进的 Safe 开关柜为平台,融合多种的数字化应用,形成完整的解决方案,精准感知环网柜状态。运用 ABB ABILITY 云技术,提供设备资产健康管理、运维建议,确保供电安全、提升运行的连续性和可靠性,延长维护周期、降低维护成本。

适用于:紧凑型二次变电站、轻工业、风电厂、住宅、酒店和购物中心、矿山、机场、铁路、地铁

高安全性和可靠性
全绝缘全密封结构,所有带电部件均密封在气箱内,不可触及,也免受运行环境影响

应用灵活
各进出线单元可共气箱,也可独立气箱;所有功能单元可灵活配置,柜体尺寸均相同

结构紧凑
12 / 24 kV 各功能单元均为 325 mm 宽,40.5 kV 为 420 mm

少维护
较少维护量,主体部分实现免维护

智能化
融合多种的数字化应用,形成完整的解决方案,精准的感知环网柜的状态



主要特性:

  • 12-24 kV, 630 A, SafeRing/SafePlus SF绝缘环网柜和紧凑型开关柜
  • 36-40.5 kV, 630 A, SafeRing/SafePlus SF绝缘环网柜和紧凑型开关柜
  • 12 kV, 630 A, SafeRing/SafePlus Air 干燥空气绝缘环网柜和紧凑型开关柜





想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品