UniGear R 中压空气绝缘铁路用开关设备

铁路电源用单相空气绝缘中压开关设备


UniGear R 中压空气绝缘铁路用开关设备由并排布置的单相空气绝缘柜体构成。断路器控制盘容纳铁路供电用抽屉式单相真空断路器。

UniGear R 中压空气绝缘铁路用开关设备符合 IEC 60298 和 60694 要求的工厂装配、金属壳体及型式试验高压开关设备的标准及规范。

每个柜体分成若干电力设备(母线、断路器、电缆室)和辅助设备(低压室、连接电线管道)用隔间,这些隔间由金属隔板隔开。这种设计确保发生内部电弧故障时的人身和设备安全。


UniGear 产品系列

  • 36 和 40.5 kV 额定电压,16.7 和 50 Hz 额定频率 

主要优势:

  • 可根据客户需求调整和集成 
  • 为人员和设备提供高等级的保护
  • 无 SF6 气体,减少人为失误风险,易于安装,调试阶段仅需要有限的高压测试
  • 免维护部件,无需停机即可进行断路器维护和维修
  • 较高的供电可靠性,经久耐用


主要特性:

  • 采用三相标准控制盘 UniGear Panel 的现代设计 
  • 金属包层耐弧结构及抽屉式设计
  • 符合 IEC 62271-200 标准的耐弧设计 IAC AFLR 25 kA,1 秒(50 Hz)和 IAC AFLR 40 kA,0.5秒(16.7 Hz)
  • 由断路器机车运动自动操纵的金属遮板
  • 防漏电接地开关
  • 适用于高级控制和保护终端以及“经典”保护继电器

想了解更多产品和服务信息?



Loading documents


相关内容