Sistema de acionamento de moinho por engrenagem em anel

Alto desempenho e flexibilidade em moagem

Os recursos minerais globais decrescentes e a exploração de depósitos de baixa concentração levam ao desenvolvimento de novas tecnologias, capazes de lidar com equipamentos maiores geradores de maiores vazões. Enquanto no passado os moinhos a pinhão bastavam para processar todo o material, atualmente são necessários moinhos com acionamento de duplo pinhão ou sem engrenagens. Não foi só o equipamento do moinho que se adaptou para exceder seus limites técnicos e de desempenho. A solução para acionamentos também passou por um contínuo desenvolvimento influenciado pelas tendências mais recentes, o que permitiu que se atingissem novas fronteiras em moagem. Atualmente, mais e mais moinhos são alimentados por sistemas de conversão de frequência, obtendo maior desempenho e operação mais flexível.

A ABB continua a estender as fronteiras técnicas e de desempenho da tecnologia de acionamento de moinho por engrenagem (RMD) para atender as necessidades de suas instalações. Fornecemos soluções otimizadas em acionamento de moinhos para todos os tipos de moinhos com engrenagens: baixa e alta velocidade, pinhão duplo ou simples, com ou sem redutor – todos projetados para operação confiável, com longa vida útil e baixa necessidade de manutenção.

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

RMD_service
Carregando documentos
Select region / language