Drivsystem med variabel hastighet för malvalsar med högt tryck

Pålitlig högtryckmalning och ökad produktivitet

Malvalsar med högt tryck (HPGR), även känd som valspressar, har snabbt blivit erkända vid bearbetning av hårda bergarter, främst på grund av sin energieffektivitet vid krossning.

Applikationens utmaningar
Dagens starkt konkurrensutsatta gruvindustri kräver kontinuerlig drift med utrustning för hög genomströmning, såsom HPGR, som är utformade för maximal tillgänglighet och tillförlitlighet. När det kommer till HPGR är optimal funktion starkt påverkat av malmegenskaper som storlek, hårdhet och flöde.  Energikostnad och vattenbesparing, mindre miljöpåverkan och utökade tillgänglighet är några av de främsta anledningarna till att vi ser fler och fler HPGR:er inom krossar och kvarnar.

Optimera din HPGR för maximal kapacitet
För att säkerställa maximal optimering av din HPGR, en mängd kritiska faktorer måste beaktas vid val av drivlösning. En "ändamålsenliga" drivsystem bör:

- Maximera genomströmningen
- Minimera slitage på rullar
- Ge högsta grad av flexibilitet i verksamheten
- Upprätthåll hög tillgänglighet
- Säkerställa lägsta drifts- och kapitalkostnader

ABB:s smarta lösning för HPGR:er är utformad för att uppfylla alla dessa viktiga faktorer, vilket gör den till det optimala systemet för att förbättra produktiviteten hos dina HPGRS.

HPGR drive system

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language