Výkonnost systému

Poskytujeme služby, které vám pomáhají optimalizovat výkonnost vašeho systému.

To znamená, že naše služby se zaměřují na celý systém, nikoliv pouze izolovaně na motor nebo generátor, aby bylo možné identifikovat problémy, které omezují výkonnost stávajícího systému.

Tyto služby díky efektivním zlepšením poskytují příležitosti k prodloužení doby životnosti vašeho zařízení.

Program společnosti ABB pro vyhodnocování výkonnosti

Program ABB pro vyhodnocování výkonnosti přináší nový pohled na diagnostické služby elektromotorů.

Díky programu ABB pro vyhodnocování výkonnosti získáte přehled o skutečném provozu motoru v daném prostředí, tj. jak vnější faktory ovlivňují pracovní parametry po instalaci a uvedení motoru do provozu.

Během provozu motoru na pracovišti se mohou parametry, které definují jeho výkonnost, z mnoha důvodů změnit. K těmto důvodům patří mimo jiné zatížení, napájecí napětí, instalace, pracovní prostředí, historie údržby atd.

Kombinovaný účinek těchto faktorů způsobí, že motor ve srovnání s původním návrhem pracuje s jinými jmenovitými/pracovními charakteristikami. Například motor může pracovat se skutečnou účinností 93 % při jmenovitém zatížení, zatímco na výrobním štítku motoru je uvedená hodnota 94,3 %. Standardní dodávka obsahuje:

  • Křivky rekuperovaného výkonu
  • Odhady ztrát
  • Ověření výkonnostních parametrů

V závislosti na důvodu vyhodnocení výkonu lze vytvářet zákaznické zprávy. Podrobnosti najdete v dokumentaci.

Služby spojené s omezením vlivu přechodových jevů

Elektrické přechodové jevy jsou dočasné přebytky napětí a proudu v elektrické síti. Příčiny jsou externí (např. blesk), nebo interní (např. spínací zařízení). Přechodové jevy mohou způsobit neopravitelné poškození systémů izolace motorů.

Řešení ABB využívá nejprve softwarovou simulaci pro kontrolu citlivosti elektrického systému vůči přechodovým jevům. Na základě výsledků simulace služba poskytne doporučení pro instalaci tlumivek, aby se omezila pravděpodobnost výskytu přechodových jevů, a tím se zabránilo poškození systémů izolace motorů.

Loading documents