Modernizace technického vybavení

Veškerá zařízení podléhají stárnutí a životnost jejich dílů je omezená. Proto je důležité podnikat správná opatření, aby se zabránilo případnému selhání dílů.

Modernizace hardwaru představuje účinný způsob prodloužení doby životnosti motoru nebo generátoru. Služba modernizace hardwaru na klíč společnosti ABB využívá nejnovější technologii, aby zajistila zvýšení výkonnosti, účinnosti, spolehlivosti a bezpečnosti.

Modernizace automatického regulátoru napětí pro synchronní generátory


Pomocí služby modernizace automatického regulátoru napětí (AVR) lze zabránit neočekávaným prostojům v činnosti generátoru, způsobeným chybnou funkcí AVR, a díky této službě je zajištěno i poskytování nepřetržité technické podpory. Namísto výměny starého AVR za totožnou jednotku často nabízíme modernizaci pomocí nového regulátoru Unitrol AVR.

Modernizace ovládacího panelu pro synchronní motory

Společnost ABB má rozsáhlé zkušenosti s budicími systémy pro synchronní motory. Ovládací panely motorů (MCP) ABB jsou pečlivě navrženy ze spolehlivých a velmi kvalitních dílů tak, aby byla zajištěna vysoká dostupnost a spolehlivost. Výměna starého řídicího zařízení motoru za nový nejmodernější MCP je investicí do dostupnosti, spolehlivosti a funkčnosti.

Modernizace bezkomutátorových budičů pro synchronní motory a generátory

UNICITER® je bezkomutátorový budič pro modernizaci synchronních motorů a generátorů z konvenčního buzení stejnosměrného motoru na nejmodernější technologii můstku pomocí otáčející se diody. Je to ideální řešení náhrady zastaralých stejnosměrných motorů s budičem. Modernizace starých stejnosměrných motorů nebo systémů buzení pomocí sběrných kroužků lze provádět u synchronních motorů a generátorů od společnosti ABB i od jiných výrobců.

Loading documents