Vysokonapěťové elektromotory HXR s žebrovým chlazením - technická data

Výhody: 

  • Prověřené konstrukční řešení – součást výrobního programu více než 20 let
  • Instalovaná báze zahrnuje obtížné aplikace ve velmi náročných podmínkách
  • Nízká hlučnost – většina typů má hlučnost nižší než 80 dB(A) při měření ve vzdálenosti 1 m
  • Provedení s ochranou typu n (Ex nA) ověřené atestem
  • Schváleno také k instalacím v nejnáročnějších podmínkách
  • Mechanická struktura vychází z odolné litinové kostry
  • Široká nabídka příslušenství
  • Široká variabilita konstrukčních variant pro různé požadavky
  • Vysoká účinnost
Výkon
 
100 až 2250 kW
150 až 3000 HP

Osová výška
 
IEC 355 až 560
NEMA 14.5 až 22

Počet pólů
 
2 až 12

Napětí
 
380 až 11 500 V

Frekvence
 
50 a 60 Hz

Třída krytí/chlazení
 
IP55, IP56
IC411, IC416
Materiál kostry     

Litina
 

Typ motoru
 
HXR

Tvar
 

Horizontální a vertikální
 

Normy
 
IEC, NEMA, BS, ANSI, IEEE, VDE, EN
Námořní aplikace podle LRS, DNV, BV, ABS

Související odkazy

Loading documents
Select region / language