Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Generatoren für erneuerbare Energien im Schiffbau /Offshore-Bereich, Technische Daten

Permanent magnet, synchronous types
 
Ranges M3BJ, M3LJ, AMZ, AMG
Output power ranges 20kW - 7MW
Frame size IEC 280 - 1120
Nominal speed 100 - 850
Voltage 220 - 6600 V
Converter Full power converter control
Cooling Air or water
Enclosure material Cast iron or welded steel
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns