Generatoren mit Direktantrieb, technische Daten

  Direktantrieb
Leistung 55 kW bis 5 MW und mehr
Baugröße 280 bis 710
Spannungen 690 V bis 3 300 V
Frequenz 50 und 60 Hz
Kühlung Luft- oder Wassergekühlt
Bauform Horizontal oder vertikal
Normen IEC

Select region / language

Beliebte Links