Das Vollumrichterkonzept mit einem schnelllaufenden Standardantriebsstrang mit PM-Generatoren ermöglicht äußerst kompakte Generatormaße und einen sehr hohen Wirkungsgrad bei allen Drehzahlen.
Im Gegensatz zu dem Konzept der doppelt gespeisten Umrichter fließt beim Vollumrichterkonzept die gesamte erzeugte Energie durch einen „vollwertigen“ Umrichter. Er bietet einen echten drehzahlgeregelten Betrieb und sichert auch in der Zukunft die Netzcode-Konformität. Außerdem ist der mechanische Antriebsstrang vollständig vor Netzstörungen geschützt.
ABB hat seit 2003 verschiedene Typen schnelllaufender Permanentmagnetgeneratoren an führende Turbinenhersteller geliefert.
Vorteile:
Bewährte Zuverlässigkeit – maximierte Rentabilität
- Kurzschlussfestigkeit ohne Entmagnetisierung
- Rotor mit hoher Überdrehzahlfestigkeit
- Lagerkonstruktion zur Vermeidung von Lagerströmen
Geringe Gesamtkosten (Anschaffung – Betrieb – Stillstandszeiten)
- Weltweit identische Fertigung
- Hohe Verfügbarkeit und hervorragender Wirkungsgrad > 98 %
- Minimaler Wartungsaufwand und Unterstützung vor Ort