Modulare Hochspannungs-Asynchronmotoren , Technische Daten

Basierend auf einem modularen Design-und-Bauprinzip, werden alle Komponenten und Designdetails der ABB Hochspannungs-Asynchronmotoren entwickelt und hergestellt, um die Leistung zu maximieren und niedrige Betriebskosten während einer langen und produktiven Betriebslebensdauer zu gewährleisten.

Kühlsystem

Effiziente Kühlung ist für höchste Motorleistung in allen Umgebungsbedingungen unerlässlich. ABB bietet eine Vielzahl von symmetrischen und asymmetrischen Kühlsystemen, um den betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden. Sie reichen von witterungsgeschützten offenen belüfteten Systemen bis hin zu komplett geschlossenen Systemen mit Luft-Luft- oder Luft-Wasser-Kühlern.

Leistung 140 bis 23,000 kW bei 50 Hz
200 bis 30,000 HP bei 60 Hz
Baugröße IEC 400 bis 1,000
NEMA 17 bis 44.1
Anzahl der Pole 2 bis 24
2 Pole für Baugrößen 400-800
Spannungen 380 bis 13,800 V
Frequenz 50 Hz, 60 Hz
Schutzart IP23, IP54, IP55, IPW24
IC01, IC611, IC81W
Gehäusematerial Geschweißter Stahl
Motortyp AMA, AMI, NMI
Bauform Horizontal und vertikal
Normen IEC, NEMA, nach Länder- und Kundenspezifikation
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns