Rippengekühlte Hochspannungsmotoren, HXR, Technische Daten

Vorteile:

  • Bewährte Konstruktion – Produktion seit mehr als 20 Jahren
  • Einsatz in den unterschiedlichsten anspruchsvollen Anwendungen und Betriebsumgebungen
  • Geräuscharmer Betrieb – die meisten Ausführungen erzeugen weniger als 80 dB(A), gemessen in einem Meter Abstand
  • Zertifizierte Non-sparking Ausführung
  • Für Anlagen mit sehr anspruchsvollen Spezifikationen zertifiziert
  • Robustes Graugussgehäuse
  • Umfangreiches Zubehör lieferbar
  • Auf unterschiedliche Anforderungen konfigurierbar
  • Hoher Wirkungsgrad
Leistung
100 bis 2,250 kW
150 bis 3,000 PS
Baugröße
IEC 355 bis 560
NEMA 14.5 bis 22
Anzahl der Pole
2 bis 12
Spannungen
380 bis 11,500 V
Frequenz
50 und 60 Hz
Schutzart
IP55, IP56
IC411, IC416
Gehäusematerial   
Grauguss
Motortyp
HXR
Bauform
Horizontal und vertikal
Normen
IEC, NEMA, BS, ANSI, IEEE, VDE, EN
Anwendungssegment Schiffbau: LRS, DNV, BV, ABS

Related links

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns