Rippengekühlte Hochspannungsmotoren, NXR, technische Daten
Vorteile:
- Hohe Leistungsdichte für mehr Watt pro Kilogramm als bei rippengekühlten Designs
- Hohe Effizienz für reduzierte Betriebskosten
- Starrer, gewichtsoptimierter Rahmen um Vibrationen zu minimieren
- Integrierte Servicefunktionen, um Ausfallzeiten und Kosten zu reduzieren
- Kompakte Größe für kleinere Gesamtanlagen
- Austauschbare Klemmenkästen reduzieren den Bedarf an Ersatzmotoren
- Für den VSD-Betrieb optimierte Versionen können eine noch höhere Effizienz bieten
- Entwickelt für den einfachen Einsatz von ABB Condition Monitoring Systemen
- Verifizierte Schutzart bis IP66 ermöglicht Installationen in anspruchsvollen Umgebungen
Baugröße
|
IEC 315 bis 500
|
Anzahl der Pole
|
2 bis 12
|
Spannungen
|
bis zu 11,500 V
|
Frequenz
|
50/60 Hz, VSD
|
Kühlung
|
IC411, IC416
|
Schutzart
|
IP55 (optional IP56, IP65 und IP66)
|
Gehäusematerial
|
Grauguss
|
Motortyp
|
NXR und AXR |
Bauform
|
Horizontal und vertikal (vertikale Bauform verfügbar für Baugrößen 450 und 500)
|
Ex-Bereiche |
Ex ec (ehem. Ex nA), Ex eb (ehem. Ex e), Ex tb, Ex pxb, Ex pzc |
Normen
|
IEC (elektrisch NEMA-Funktion verfügbar) |
Kompatible VSDs
|
ABB LV drives ACS580, ACS800 und ACS880
ABB MV drives ACS1000 und ACS2000 |