Nachrüstung der Hardware

Alle Einrichtungen unterliegen der Alterung, und die Lebensdauer der Komponenten ist begrenzt. Deshalb müssen die richtigen Maßnahmen ergriffen werden, um den Ausfall von Komponenten zu verhindern.

Die Nachrüstung der Hardware ist ein Weg, um die Lebensdauer eines Motors oder Generators zu verlängern. ABB setzt bei der Nachrüstung modernste Technik für einen höheren Wirkungsgrad sowie für eine verbesserte Zuverlässigkeit und Sicherheit ein.

Nachrüstung von Synchrongeneratoren mit automatischen Spannungsreglern

Der Service zur Nachrüstung automatischer Spannungsregler (AVR) dient der Verhinderung ungeplanter Generatorausfälle aufgrund einer Störung des Spannungsreglers sowie der Sicherstellung des weiteren technischen Supports. Anstatt den alten automatischen Spannungsregler durch eine identische Einheit zu ersetzen, bieten wir die Nachrüstung mit dem neuen Unitrol AVR an.

Bedienpanel-Nachrüstung von Synchronmotoren

ABB verfügt über eine umfangreiche Erfahrung mit Erregungssystemen für Synchronmotoren. Motorregelungspanels (MCP) von ABB werden aus zuverlässigen und hochwertigen Komponenten gebaut, um eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Der Austausch einer alten Motorregelung durch ein modernes MCP ist eine Investition in Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Funktionalität. 

Bürstenlose Erreger zur Nachrüstung von Synchronmotoren und -generatoren

UNICITER® ist ein bürstenloser Erreger zur Umrüstung von Synchronmotoren und -generatoren von einer konventionellen DC-Motorerregung auf modernste Diodenbrückentechnik. Es ist eine ideale Lösung für den Austausch abgekündigter DC-Erregermotoren. Die Nachrüstung alter DC- oder Schleifring-Erregungssysteme kann bei Synchronmotoren und -generatoren von ABB und auch anderer Hersteller erfolgen.


Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns