Lifecycle-Analyse

Eine einzigartige und zuverlässige Lösung zur Abschätzung der zu erwartenden Lebensdauer der Statorwicklungsisolierung von Motoren und Generatoren.

Das ABB-Programm zur Lebenserwartungsanalyse (ABB LEAP)

liefert Informationen über den Zustand und die zu erwartende Lebensdauer der Ständerwicklung und ermöglicht es, optimierte Wartungspläne für Motoren und Generatoren zu erstellen. Wenn ABB LEAP zusammen mit einer Einschätzung der zur Reparatur oder dem Austausch von Komponenten benötigten Zeit verwendet wird, kann der Service während einer geplanten Abschaltung durchgeführt werden, anstatt in einem kostenintensiven Notfall.

Einzigartiges Tool

ABB hat einzigartige Analysetools zur Identifizierung, Charakterisierung und Quantifizierung von Defekten entwickelt, die im Isolationssystem vorliegen können. Prüfung und Analyse erfolgen an einem Termin und können mit der normalen L1- bis L4-Wartung kombiniert werden. 

Außerplanmäßige Stillstandszeiten werden reduziert

ABB LEAP geht über herkömmliche Zustandsüberwachungsprogramme für Motoren und Generatoren hinaus, die zur Darstellung der Ergebnisse üblicherweise grüne, gelbe und rote Leuchtanzeigen oder Ähnliches verwenden. ABB hat diese Methodik weiterentwickelt, indem auch Angaben über die verbleibende Lebensdauer der Statorwicklungsisolierung gemacht werden. Auf dieser Grundlage können spezifische Servicemaßnahmen im Voraus geplant werden. Dieses Verfahren reduziert deutlich außerplanmäßige Stillstände aufgrund von vorhersehbaren Ausfällen (durch thermische, elektrische, umgebungsbedingte oder mechanische Alterung). 

Vorteile

  • Optimiert die Wartungsplanung für Motoren und Generatoren durch den Umstieg von der zeitbasierten auf die zustandsbasierte Wartung
  • Unterstützt die Bemühungen zur Verlängerung der Lebensdauer und erhöht die Anlagenrendite (ROI)
  • Erleichtert die Entscheidung über die kurz- und langfristige Wartung und den Austausch
  • Minimiert außerplanmäßige Stillstandszeiten und verringert Risiken
  • Liefert Informationen zur Berechnung der Lifecycle-Kosten
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns