Graugussmotoren mit erhoehter Sicherheit, Hochspannung, Technische Daten

Geräteschutzniveau Gb für Zone 1 und 2

 




Zündschutzart
Ex e
Leistung
140 bis 1.200 kW
Baugröße
IEC 355 bis 560
Anzahl der Pole
2 bis12, höhere Polzahl auf Anfrage
Spannungen
1.000 bis 7.200 V
Frequenz
50 Hz, 60 Hz
Schutzart
IP55, IP56 
Kühlung
IC411, IC416
Gehäusematerial
Geschweißter Stahl
Motortyp
HXR
Bauform
Horizontal oder vertikal
Ex-Bereiche
Für Zone 1 oder 2
Temperaturklassen T1 - T3
Certificates
Gemäß ATEX-Richtlinien und IEC-Normen
GOST (Russland)
Andere Zulassungen auf Anfrage
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns