Modulare Hochspannungs-Asynchron-Motoren mit erhoehter Sicherheit, Technische Daten
Leistung
|
160 bis 7.000 kW
|
Baugröße
|
IEC 400 bis 630
|
Anzahl der Pole
|
2 bis 12, höhere Polzahl auf Anfrage
|
Spannungen
|
400 bis 7.200 V
|
Frequenz
|
50 Hz, 60 Hz
|
Schutzart
|
IP54, IP55, IP56
|
Kühlung
|
IC611, IC666, IC616, IC81W, IC86W
|
Gehäusematerial
|
Geschweißter Stahl
|
Motortyp
|
AMI |
Bauform
|
Horizontal oder vertikal
|
Ex-Bereiche
|
Für Zone 1 oder 2
Temperaturklassen T1 - T3
|
Zertifikate
|
Gemäß ATEX-Richtlinien und IEC-Normen
CQST (China)
GOST (Russland)
CSA (USA, Kanada)
Andere Zulassungen auf Anfrage |