Select Language
  • English
  • italiano
  • Deutsch
  • español
  • svenska
  • français
  • slovenčina
  • polski
  • 中文
  • português
  • Ελληνικά

Motoren mit hoher Dynamik

Die Asynchronmotoren mit geringem Trägheitsmoment der HDP-Serie (High Dynamic Performance) sind die Lösung von ABB für Anwendungen, bei denen es auf kompakte Abmessungen und eine hohe Dynamik ankommt. 

 

Komplettsortiment und großartige Möglichkeiten für Hersteller

ABB bietet Maschinenbauern ein umfassendes Sortiment an HDP-Motoren an, die speziell auf den Einsatz in Industriemaschinen ausgelegt sind.
Mit Baugrößen von 80 bis 400 und Varianten wie wassergekühlten und High-Speed-Motoren stellt ABB leistungsstarke Antriebslösungen bestehend aus HDP-Motor und Frequenzumrichter für eine Vielzahl von Maschinentypen, -größen und -anwendungen zur Verfügung. Durch ihr praktisches Design eignen sie sich sowohl für Neukonstruktionen als auch für die Nachrüstung.

High dynamic performance motor

Der Vorteil der doppelten Leistungsdichte

Mit immer neuen technologischen Innovationen und Fortschritten im Bereich Motorkühlung hat ABB die Leistungsdichte von Motoren seit vielen Jahren maßgeblich verbessert. Sie gelten in der allgemeinen Industrie als die kompaktesten Motoren ihrer Klasse. Mit unseren überarbeiteten Motoren der HDP-Serie können nun auch Maschinenbauer von der hohen Leistungsdichte profitieren. 

Maschinenbauer können die hohe Leistungsdichte von ABB auf zwei Arten nutzen:

  • Nachrüstung einer bestehenden Maschine mit einem stärkeren Motor als Drop-In-Ersatz
  • Auswahl eines kompakteren, aber ebenso leistungsstarken HDP-Motors bei der Konstruktion eines neuen Maschinentyps, um die Stellfläche zu verringern

     

    Motoren mit geringem Trägheitsmoment für Anwendungen mit hohem Drehmoment

    Ein weiterer bedeutender technischer Vorteil liegt im geringen Trägheitsmoment der Motoren – ein attraktives Merkmal für Anwendungen mit hoher Leistungsdichte wie Extrusionsanlagen, Krane und Prüfstände. Die geringe Rotorträgheit ermöglicht eine schnellere Änderung der Drehrichtung des Motors, was ein rasches Umschalten zwischen Vor- und Rückwärtsbewegung der Maschine erlaubt – ein kritischer Faktor für reibungsloses und sicheres Manövrieren.

  •  

    Der zusätzliche ABB-Vorteil

    Die leistungsstarken Antriebs-Pakete von ABB bestehend aus HDP-Motoren und Frequenzumrichtern sind als Komplettsystem optimiert und bieten höchste Maschinenleistung und genau die Merkmale, die Anwender brauchen: hoch entwickelte Motorregelung für präzisen Maschinenbetrieb und exaktes Manövrieren sowie hohe Energieeffizienz.

    Highlights

    Applikationen

    Die Serie der Motoren mit hoher Dynamik wurde für den Einsatz unter rauen Betriebsbedingungen und Frequenzumrichterbetrieb entwickelt. Das quadratische Gehäuse und die hohe Überlastbarkeit des Motors ermöglichen aufgrund des geringen Trägheitsmoments und des hohen Impulsmoments eine hervorragende Dynamik.

    Typische Einsatzbereiche dieses Asynchronmotortyps sind:
    Kunststoff- und Papierherstellung, Automation, Unterhaltungsindustrie, Werkzeugmaschinen

    Zu den wichtigsten Anwendungen zählen:
    Kunststoff- und Gummi-Extrusionsanlagen, Spritzgießen, Wickler, Hubeinrichtungen, Förderanlagen, Prüfstände und vieles mehr

    Weiterführende Informationen

    Loading documents
    Select region / language