Motoren für hohe Umgebungstemperaturen

Der Motor für anspruchsvolle Betriebsumgebungen ist in einer Standardkonfiguration lieferbar, die einen Betrieb bei Temperaturen bis 90 °C ermöglicht.

Er eignet sich für Anwendungen in der Metall- und Holzverarbeitung sowie in der Nahrungsmittelindustrie, der Baustoff- und Glasherstellung oder für Trocknungsanlagen und Bäckereien, also überall dort, wo hohe Temperaturen für den Prozess entscheidend sind.

Die Motoren entsprechen bei Leistung und Baugröße den IEC- und CENELEC-Normen und sind ab Zentrallager lieferbar.

Weitere Informationen

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns