Mit immer neuen technologischen Innovationen und Fortschritten im Bereich Motorkühlung hat ABB die Leistungsdichte von Motoren seit vielen Jahren maßgeblich verbessert. Sie gelten in der allgemeinen Industrie als die kompaktesten Motoren ihrer Klasse. Mit unseren überarbeiteten Motoren der HDP-Serie können nun auch Maschinenbauer von der hohen Leistungsdichte profitieren.
Maschinenbauer können die hohe Leistungsdichte von ABB auf zwei Arten nutzen:
Nachrüstung einer bestehenden Maschine mit einem stärkeren Motor als Drop-In-Ersatz
Auswahl eines kompakteren, aber ebenso leistungsstarken HDP-Motors bei der Konstruktion eines neuen Maschinentyps, um die Stellfläche zu verringern
Ein weiterer bedeutender technischer Vorteil liegt im geringen Trägheitsmoment der Motoren – ein attraktives Merkmal für Anwendungen mit hoher Leistungsdichte wie Extrusionsanlagen, Krane und Prüfstände. Die geringe Rotorträgheit ermöglicht eine schnellere Änderung der Drehrichtung des Motors, was ein rasches Umschalten zwischen Vor- und Rückwärtsbewegung der Maschine erlaubt – ein kritischer Faktor für reibungsloses und sicheres Manövrieren.
Die leistungsstarken Antriebs-Pakete von ABB bestehend aus HDP-Motoren und Frequenzumrichtern sind als Komplettsystem optimiert und bieten höchste Maschinenleistung und genau die Merkmale, die Anwender brauchen: hoch entwickelte Motorregelung für präzisen Maschinenbetrieb und exaktes Manövrieren sowie hohe Energieeffizienz.