Die Rotationskondensatoren von ABB mit hohem Trägheitsmoment unterstützen einen effizienten und zuverlässigen Betrieb von Stromnetzen. Sie gleichen Spannungsschwankungen durch die Blindleistungskompensation aus und bieten eine zusätzliche Kurzschlussleistung.
Durch die Verwendung wettbewerbsfähiger, standardisierter 65-75 MVA Module kann ABB Systeme mit bis zu 350 MVA errichten. Die schnelle und kompakte Lösung, modernste Technologie und die vollkompatible Regelungstechnik bieten die beste Leistung und Kosteneffizienz bei äußerst geringem Oberschwingungsgehalt.
Die kompakte und schnell einsatzfähige Lösung mit modernster Technologie und voll kompatibler Regelungstechnik ermöglicht die beste Leistung und Kosteneffizienz bei extrem geringen Oberschwingungen.
Um dauerhaft einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen, sind Synchronkondensatoren von ABB auf eine hohe Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und lange Betriebszeiten zwischen den empfohlenen Wartungsintervallen ausgelegt.
Eine der Herausforderungen bei Synchronkondensator-Projekten besteht darin, den Bedarf tatsächlich zu erkennen. Die Power Consulting Group von ABB (siehe Weitere Informationen) kann durch Systemstudien während der Vorstudienphase Unterstützung bieten.
ABB kann Synchronkondensatoren einschließlich der Hauptkomponenten wie Kondensatoren, Steuerungs- und Starteinrichtungen, Hilfsmotor usw. liefern. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Nutzung der Kanäle von ABB Systems, um auch größere Projekte einschließlich Schaltanlagen, Gebäuden usw. schlüsselfertig ausführen zu können.