single phase enclosed

Motor monofásico cerrado

Ofrecemos una amplia gama de motores cerrados monofásicos de uso general. En aplicaciones en las que sólo se utiliza energía monofásica, estos motores están disponibles desde 1/12 Hp hasta 15 Hp en diseños TEFC. Hay disponibles configuraciones estándar con patas, así como con patas C-Face y sin patas C-Face. También se ofrecen en potencias de 1/4 Hp a 5 Hp como motores Super-E® Premium Efficient cuando se desea ahorrar energía.

Características

  • 1/12 a 15Hp
  • Armazón NEMA (42 - 250T)
  • 115/208-230 o 115/230 voltios
  • Protección IP44 (IP54 cuando se instala el kit de drenaje)
  • Base de amortiguación de vibraciones de bajo ruido
  • Rotor balanceado dinámicamente para aumentar la vida útil de los rodamientos
  • El diseño superior del interruptor proporciona perfiles de par optimizados
  • Robusto diseño de acero de alto calibre
 

Common applications

  • Compressors
  • Pumps
  • Fans
  • Conveyors
  • Material Handling
  • Machine Tool

Industrias comunes

  • Agregados y cemento
  • Tratamiento del aire
  • Química, petróleo y gas
  • Alimentos, bebidas y productos farmacéuticos
  • Papel y bosques
  • Manipulación de unidades y equipajes

Documentos clave

Single Phase Enclosed Motor
Select region / language