Motor trifásico cerrado

Three phase enclosed

La extensa línea de motores trifásicos de uso general de Baldor-Reliance® está disponible en hierro fundido totalmente cerrado y banda de acero industrial para aplicaciones severas. Diseñados para un uso "general" significa que estos motores pueden utilizarse en muchas aplicaciones. Los motores Super E (EM y CEM) ofrecen una eficiencia NEMA Premium y están diseñados de serie para estar preparados para inversores con amplios rangos de velocidad de par variable.

Características

  • 1/8 a 400 Hp
  • Armazón NEMA (42 - 500)
  • 200, 230/460, 460, 575 voltios
  • Protección IP44 (IP54 cuando se instala el kit de drenaje)
  • Diseños de 60 Hz con información de 50 Hz en los rangos de 2,4,6 polos 1-125 Hp
  • 2, 4, 6, 8 polos
  • Adecuado para uso con inversores según NEMA MG1 Parte 31.4.4.2 salvo que se indique la nota 38
  • Conversión simple de F1 a F2 en armazón de hierro fundido
  • Diseñado para larga vida útil con una garantía de 3 años en motores Super-E® de eficiencia premium

Aplicaciones comunes

  • Ventiladores
  • Bombas
  • Sopladores
  • Transportadores
  • Compresores
  • Máquinas industriales
  • Otras aplicaciones de uso general

Industrias comunes

  • Agregados y cemento
  • Tratamiento del aire
  • Química, petróleo y gas
  • Alimentación, bebidas y productos farmacéuticos
  • Papel y bosques
  • Manipulación de unidades y equipajes

Documentos clave

three phase enclosed
Select region / language