Critical cooling

Motores de refrigeración crítica

Los motores Critical Cooling de Baldor-Reliance® de ABB aumentan de forma fiable el tiempo de funcionamiento y reducen el mantenimiento de las aplicaciones críticas de HVAC en centros de datos, hospitales y edificios comerciales e industriales. Los motores Critical Cooling están diseñados para servicio inverter con niveles de eficiencia NEMA Premium® (IE3) o ultra-premium (IE5+). Cuando se utilizan con variadores de frecuencia, los motores Critical Cooling de Baldor-Reliance® ofrecen el mayor nivel de protección de rodamientos del sector, con una garantía de por vida contra el fallo de los rodamientos por corrientes en el eje.

Características

  • 1 a 30 Hp (TCAV y TCVE)
  • 1 a 20 Hp (Eficiencia del motor IE5+)
  • Armazón NEMA (56C - 184C)
  • 230/460 voltios
  • Protección IP54
  • Construcción robusta de armazón de hierro fundido o lamina de acero rolada
  • Apto para uso con inversor según NEMA MG1 Parte 31.4.4.2
  • Rodamientos cerámicos híbridos sellados para protección contra corrientes en eje
  • Diseñado para mayor vida útil con 5 años de garantía
     

Aplicaciones comunes

  • Aplicación de accionamiento directo
  • Manejo de aire
  • Ventiladores
  • Sistemas de climatización (HVAC)

Industrias comunes

  • Centros de datos
  • Hospitales
  • Edificios comerciales e industriales
  • Salas de limpieza

Documentos clave

Critical cooling

Related videos

Select region / language