Motores para torres de enfriamiento

Características:

Motor aislado de clase F con factor de servicio 1,15 o superior que funciona entre los límites de temperatura de clase “B” con la potencia nominal. Acabado de epoxi resistente a la corrosión, cojinetes con doble sellado rellenos de grasa resistente a la humedad, deflector/sello de eje, bobinas de cobre resistentes a la humedad, doble sumersión y horneado, placas de identificación de acero inoxidable y tornillería resistente a la corrosión. Diseñado para entornos con un alto nivel de humedad. Los motores ECTM Super-E® presentan la eficiencia NEMA Premium® y 3 años de garantía. Sustitución directa para la mayoría de aplicaciones de fabricantes de equipos originales. 

Ap​licaciones:

Corrientes de aire en torres de refrigeración o enfriamiento.
Loading documents
Loading documents
Select region / language