Farm duty

Motores agrícolas de uso general

Nuestra línea de motores Farm Duty está diseñada y fabricada para los exigentes entornos interiores y exteriores de una amplia variedad de aplicaciones agrícolas e industriales.

Características

  •  1/3 a 16 Hp (monofásico), 1/2 a 100 Hp (trifásico)
  • Armazón NEMA (56 - 405T)
  • 115/230, 115/208-230, 230, 230/460 y 575 voltios
  • Protección  IP54 (TCVE)
  • Diseñado para uso inversor según NEMA MG1 Parte 31.4.4.2 (trifásico)
  • Rodamientos de bolas con doble sello lubricados de por vida
  • Sello de labio y anillo en V en el lado carga para una mayor protección contra la humedad 
  • Protección de sobrecarga térmica con reinicio manual (monofásico)

Aplicaciones comunes

  •  Agrícola
  • Ventiladores industriales
  • Granja de propósito general
  • Bombas industriales

Industrias comunes

  • Agricultura
  • Ganadería
  • Cultivos
  • Lácteos
  • Aves de corral
Farm duty

Documentos clave

Select region / language