Motores a prueba de explosión con freno

Explosion proof

Baldor-Reliance es el líder del mercado norteamericano en normas de motores a prueba de explosiones y ofrece el portafolio más amplio de soluciones en todos los sectores con ubicaciones peligrosas. Incluidos en nuestra línea de motores a prueba de explosiones están los motores de freno que están hechos de acero robusto y armazón de hierro fundido que incluyen un freno de muelle que se restablece automáticamente. Los diseños eléctricos con inversor permiten un funcionamiento flexible y ahorro de energía.

Características

  • 1/2 - 5 hp
  • Marco 56C - 184TC
  • 208-230/460 y 230/460 voltios
  • Certificación UL y CSA
  • Clase I Grupo D, Clase II Grupo F&G
  • Inverter-Duty
  • Bastidores de acero y fundición totalmente cerrados y robustos
  • Sobrecarga térmica automática (<1Hp), termostatos normalmente cerrados (>1Hp)
  • 1,15 SF, aislamiento clase F, 40⁰C ambiente
  • Freno accionado por muelle, desbloqueo manual del freno mediante desconexión eléctrica
  • El freno se restablece automáticamente Freno externo, cableado por separado
  • Termostatos normalmente cerrados
  • Entrada de plomo roscada
  • Eficiencia NEMA Premium® con 3 años de garantía

Aplicaciones comunes

  • Bombas
  • Compresores
  • Ventiladores y sopladores
  • Transportadores

Industrias comunes

  • Química, petróleo y gas
  • Pulpa y papel
  • Agua / aguas residuales
  • Minería
  • Alimentación y agricultura
  • Plástico y caucho
  • Metales
  • Áreas peligrosas de la División 1
Explosion proof

Documentos clave

Select region / language