Motores RPM XE, eficiencia extrema

Ideal para el funcionamiento continuo de bombas y compresores, el motor NEMA RPM XE de Baldor-Reliance® es un innovador motor de sustitución directa que consigue una eficiencia líder y menores costos durante su vida útil. Este motor síncrono es único, ya que arranca en toda la línea y ofrece eficiencias IE4+. El motor también puede funcionar con un inversor estándar sin realimentación.

Características

  • 10 a 100 Hp
  • Armazón NEMA (HL215T - HL405T)
  • 460 voltios
  • Protección IP56
  • TCVE, 1800 RPM, uso severo, Diseño B, FS 1.15
  • Eficiencia de dos a cuatro niveles por encima de NEMA Premium
  • Mayor densidad de potencia en armazones estándar NEMA
  • Diseñado para operar en arranque directo a línea
  • Adecuado para potencia y frecuencia ajustable en modo escalar
  • Eficiencia combinada del sistema de hasta IE3 cuando se usa adecuadamente con inversor que funciona en modo V/Hz o escalar
  • Funciona a velocidad sincrónica real independientemente de la carga
  • Se obtiene eficiencia IE5 cuando se arranca directo a línea
 

Aplicaciones comunes

  • Aplicaciones de ventiladores y bombas centrífugas
  • Aplicaciones continuas que exigen la máxima eficiencia
  • Compresores
  • Aplicaciones que exigen inercia o peso reducido

Industrias comunes

  • Papel y bosques
  • Industria siderúrgica
  • Agua / Aguas residuales

Documentos clave

Select region / language