washdown

Motores cerrados trifásicos para servicio de lavado

Los motores de servicio de lavado de Baldor-Reliance® vienen en una variedad de diseños para satisfacer las muchas necesidades del mercado - incluyendo motores de freno. Ofrecemos nuestro motor de lavado blanco con sellado mejorado para protección contra la entrada y extensiones de eje de acero inoxidable que evitan la corrosión. Incorpora un freno de liberación manual con rearme automático, ideal para aplicaciones de transporte por lavado con operaciones de arranque-parada.

Características

  • 1/2 - 5 hp
  • Marco NEMA 56C - 184TC
  • C-Face de pie
  • 208-230/460 y 230/460 voltios
  • Herrajes de acero inoxidable serie 300
  • Juntas de neopreno
  • Rodamientos de bolas sellados dobles
  • Freno de desbloqueo manual con rearme automático
  • Junta labial y V-Ring en DE
  • Los motores Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium
  • Acabado epoxi blanco, resistente a la corrosión
  • Extensiones de eje de acero inoxidable
  • Dimensión estándar NEMA BA

Aplicaciones comunes

  • Transportadores
  • Bombas

Industrias comunes

  • Procesado de alimentos
  • Entornos húmedos
  • Empacado
  • Tratamiento de agua y aguas residuales
Washdown

Select region / language