Single and three phase TEFC

Motores TEFC monofásicos y trifásicos

Los motores freno Baldor-Reliance® están disponibles en diseños monofásicos y trifásicos con construcción totalmente cerrada y refrigerada por ventilador con o sin patas. Los diseños trifásicos son adecuados para el uso de inversores en aplicaciones de servicio continuo. Estos motores cumplen o superan todos los requisitos de eficiencia de las normativas de EUA, Canadá y México. La mayoría de las clasificaciones se pueden montar en cualquier dirección.

Características

  • 1/4 - 30 hp
  • Marco NEMA 56 - 215TC
  • TEFC, monofásico y trifásico
  • 115/230, 208-230/460, 230/460 y 575 voltios
  • Bastidores de acero o hierro fundido de alta resistencia
  • Desbloqueo manual del freno
  • Frenos de muelle
  • Base amortiguadora de vibraciones
  • Los motores Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium
  • La mayoría de los motores trifásicos son aptos para uso con inversor según NEMA MG1 Parte 31.4.4.2 

Aplicaciones comunes

  • Transportadores
  • Automatismos para puertas
  • Aplicaciones generales

Industrias comunes

  • Manipulación de unidades
  • Empaquetado
  • Máquinaria de herramientas
TEFC
Select region / language